Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
182100 OP-Waschrinne mit hoher Rückwand
DELABIE

182100 OP-Waschrinne mit hoher Rückwand

OP-Waschrinne für Wandmontage mit Rückwand 360 mm. Geeignet für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm. B. 1.400 mm, 2 Waschplätze. Mit 2 Armaturenbohrungen Ø 22. Glatte Oberfläche und gerundete Innenkanten für einfache Reinigung. Ablauf seitlich rechts. Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296. Gewicht: 24,2 kg. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer182100
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)725
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 43 16
  • Format2014TitelHealthcare Sinks
  • OmniClassNummer23-25 59 11 13 11
  • OmniClassTitelSurgeon Scrub Sinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika