Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
185000 OP-Waschrinne mit hoher Rückwand
DELABIE

185000 OP-Waschrinne mit hoher Rückwand

OP-Waschrinne für Wandmontage mit hoher Rückwand 450 mm. Geeignet für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm. B. 700 mm, 1 Platz. Ohne Armaturenbohrung. Glatte Oberfläche und gerundete Innenkanten für einfache Reinigung. Design „Hygiene +“: Verringerung von Bakterienablagerungen, Siphon verdeckt, reinigungsfreundlich. Ablauf seitlich rechts. Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial und Ablaufventil 1 1/4". CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296. Gewicht: 20,3 kg. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer185000
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1020
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)475
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • OmniClassNummer23-25 59 11 13 11
  • OmniClassTitelSurgeon Scrub Sinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika