Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20870T1 Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX mit Wechselauslauf BIOCLIP
20870T1 Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX mit Wechselauslauf BIOCLIP
    DELABIE

    20870T1 Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX mit Wechselauslauf BIOCLIP

    Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage. Elektronische Mischbatterie mit hohem, schwenkbarem Wechselauslauf BIOCLIP H. 160. Mischbatterie für Einlochmontage mit 2 Wechselausläufen aus Edelstahl L. 183 Ø 28. Externe Elektronik-Box IP65. Mit Trafo 230/12 V für Netzbetrieb. Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen). Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung circa 60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung) verhindert Stagnation in der Trinkwasser-Installation bei ausbleibender Entnahme. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar. Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung. Körper aus Messing verchromt, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Temperaturwahl über Hygiene-Mischhebel L. 100. Flexible PEX-Anschlussschläuche mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer. Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie. Zwei Schließprogramme möglich: - Standard-Modus: automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit; - ON/OFF-Modus: gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit. Geeignet für thermische Desinfektionen. Im ON/OFF-Modus Infrarotsensor 90° versetzt positionieren.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20870T1
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)287
    • Breite (mm)61
    • Tiefe (mm)225
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2678
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 43 39
    • Format2014TitelHealthcare Faucets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit