Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2239EP Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP
DELABIE

2239EP Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Brause-Einhebelmischer für Wandmontage. Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz. Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min. Körper aus Messing verchromt, Betätigung durch Bügelgriff. Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer. Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B. Schutzfilter und Rückflussverhinderer. Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2239EP
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)125
  • Breite (mm)215
  • Tiefe (mm)164
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1891
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 19 15
  • OmniClassTitelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika