Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2445L Waschtisch-Einhebelmischer
2445L Waschtisch-Einhebelmischer
    DELABIE

    2445L Waschtisch-Einhebelmischer

    Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage. Einhebelmischer mit flachem Schwenkauslauf unten L. 200 und Hygiene-Strahlregler. Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters. Mischbatterie mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen. Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min. Körper aus Messing verchromt. Handkontaktfreie Betätigung mit Hygienehebel L. 150. Mischbatterie mit Mittenabstand 150 mm geliefert mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich. Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand. Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2445L
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)196
    • Breite (mm)215
    • Tiefe (mm)278
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1557
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit