Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2446 Waschtisch-Einhebelmischer
DELABIE

2446 Waschtisch-Einhebelmischer

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage. Mit flachem Schwenkauslauf unten L. 150 und Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. Körper aus Messing verchromt. Mit Bügelgriff. Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2446
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)170
  • Breite (mm)215
  • Tiefe (mm)230
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1534
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011328
  • ETIM-NameWashbasin mixing tap
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika