Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2446L Waschtisch-Einhebelmischer
2446L Waschtisch-Einhebelmischer
    DELABIE

    2446L Waschtisch-Einhebelmischer

    Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage. Mit flachem Schwenkauslauf unten L. 150 und Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. Körper aus Messing verchromt. Mit Hygienehebel L. 150. Mit S-Anschlüssen STOP/PURGE G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2446L
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)189
    • Breite (mm)215
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1543
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit