Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2510L Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne
DELABIE

2510L Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne

Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage. Einloch-Einhebelmischer mit Schwenkauslauf H. 155 L. 230 mit Hygiene-Strahlregler. Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters. Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Körper und Auslauf innen glatt. Körper und Auslauf aus Messing verchromt. Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar. Betätigung durch Hygienehebel L. 200. Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2510L
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSink mixer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)303
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)279
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011328
  • ETIM-NameWashbasin mixing tap
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 43 39
  • Format2014TitelHealthcare Faucets
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit