Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2519S Spültisch-Einhebelmischer
DELABIE

2519S Spültisch-Einhebelmischer

Spültisch-Einhebelmischer für Wandmontage. Wandmontierte Mischbatterie mit Schwenkauslauf L. 200 mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen). Selbstentleerender Auslauf unten Ø 22 mit Strahlregler mit Messingstern. Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar. Körper aus Messing verchromt. Betätigung durch Bügelgriff. Mischbatterie mit Mittenabstand 150 mm geliefert mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B. Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2519S
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSink mixer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)233
  • Breite (mm)214
  • Tiefe (mm)275
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)2577
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit