Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2551 Brausearmatur UP mit Wandanschlussbogen
2551 Brausearmatur UP mit Wandanschlussbogen
    DELABIE

    2551 Brausearmatur UP mit Wandanschlussbogen

    Brause-Einhebelmischer für Unterputzmontage mit Wandanschlussbogen, Set 2/2 (Fertigbauset). Einhand-Mischbatterie mit klassischer Keramikkartusche Ø 40. Voreingestellte Warmwasserbegrenzung. Einfache thermische Desinfektion möglich, ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung. Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar. Betätigung durch Bediengriff. Ergänzbar durch Brausekopf. Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 166 x 166 mm mit Wandanschlussbogen. Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie. Mit wasserdichtem Unterputzkasten 254CBOX bestellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2551
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)166
    • Breite (mm)166
    • Tiefe (mm)77
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1264
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika