Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2599 Kombination Einhebelmischer und Auszugbrause auf Säule
DELABIE

2599 Kombination Einhebelmischer und Auszugbrause auf Säule

Spültisch-Mischbatterie und Auszugbrause auf Säule. Säule schwenkbar H. 195 L. 215 mit Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard-/Regenstrahl. Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Armaturenkörper und Säule innen glatt. Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar. Betätigung durch Bügelgriff. Brauseschlauch BIOSAFE zur Begrenzung des Bakterienwachstums: transparentes Polyurethan, um bei Auftreten von Biofilm ein ordnungsgemäßes Austauschen zu gewährleisten, innen und außen glatt. Brauseschlauch mit geringem Durchmesser (Innen-Ø 6): geringes Wasservolumen. Mit spezifischer Rückholhilfe. Körper aus Messing verchromt. Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8. Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Spültisch-Mischbatterie mit Auszugbrause besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Einhand-Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2599
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSink mixer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)259
  • Breite (mm)102
  • Tiefe (mm)267
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)2354
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 43 39
  • Format2014TitelHealthcare Faucets
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit