Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2620 Waschtisch-Einhebelmischer BIOSAFE
2620 Waschtisch-Einhebelmischer BIOSAFE
2620 Waschtisch-Einhebelmischer BIOSAFE
    DELABIE

    2620 Waschtisch-Einhebelmischer BIOSAFE

    Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage. Einhebelmischer für Einlochmontage H. 95 L. 110. Kein Auslauf: Hygiene-Strahlregler im Körper integriert. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung. Mischbatterie mit Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Durchflussmenge reguliert auf 4 l/min. Mit Bediengriff. Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing. Beweglich gelagerte PEX-Anschlussschläuche G 3/8. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2620
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)63
    • Tiefe (mm)324
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1350
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 43 39
    • Format2014TitelHealthcare Faucets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit