Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2820T BIOCLIP H.85 L.120 mit Bediengriff
2820T BIOCLIP H.85 L.120 mit Bediengriff
2820T BIOCLIP H.85 L.120 mit Bediengriff
    DELABIE

    2820T BIOCLIP H.85 L.120 mit Bediengriff

    Einhebelmischer BIOCLIP für Waschtisch, mit ergonomischer Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing. Armatur vollständig abnehmbar zur Reinigung/Desinfektion. Auslauf gerade H.85 L.120 mit Hygiene-Strahlregler. Keramikkartusche Ø 40. Voreingestellte Warmwasserbegrenzung. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar. Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Mit Bediengriff. Mit Verdrehsicherung. Flexible PEX-Schläuche G 3/8 edelstahlumflochten mit Vorabsperrungen aus Messing verchromt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2820T
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)227
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)184
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2257
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_45_90_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical mixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit