Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2821T BIOCLIP H.85 L.120 mit Bediengriff
2821T BIOCLIP H.85 L.120 mit Bediengriff
2821T BIOCLIP H.85 L.120 mit Bediengriff
    DELABIE

    2821T BIOCLIP H.85 L.120 mit Bediengriff

    Einhebelmischer BIOCLIP für Waschtisch, ohne Zugstangenablaufgarnitur. Armatur vollständig abnehmbar zur Reinigung/Desinfektion. Auslauf H.95 L.120 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE. Keramikkartusche Ø 35. Voreingestellte Warmwasserbegrenzung. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar. Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung. Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Mit Bediengriff. Mit Verdrehsicherung. Flexible PEX-Schläuche G 3/8 edelstahlumflochten mit Vorabsperrungen aus Messing verchromt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2821T
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)227
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)171
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1903
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_45_90_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical mixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika