Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
378MCHB Elektronische Mischbatterie BLACK BINOPTIC MIX
378MCHB Elektronische Mischbatterie BLACK BINOPTIC MIX
378MCHB Elektronische Mischbatterie BLACK BINOPTIC MIX
    DELABIE

    378MCHB Elektronische Mischbatterie BLACK BINOPTIC MIX

    Elektronische Waschtisch-Mischbatterie matt schwarz für Standmontage: Externe Elektronik-Box IP65. Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer Strahlregler. Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Messing verchromt. Oberfläche Chrom matt schwarz. PEX-Anschlussschläuche mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer378MCHB
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)66
    • Tiefe (mm)201
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.72
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010340
    • ETIM-NameElectronic tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit