Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
379ENCB Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
379ENCB Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
    DELABIE

    379ENCB Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC

    Elektronisches Waschtisch-Ventil matt schwarz:
    Externe Elektronik-Box IP65.
    Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.
    Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
    Verkalkungsarmer Strahlregler.
    Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
    Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
    Mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.
    Körper aus Messing verchromt.
    Oberfläche Chrom matt schwarz.
    Für Unterputzmontage.
    Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
    Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
    Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
    30 Jahre Garantie.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer379ENCB
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Ventil
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)246
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1108
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit