Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
379MCH Elektronische Mischbatterie BINOPTIC MIX
379MCH Elektronische Mischbatterie BINOPTIC MIX
379MCH Elektronische Mischbatterie BINOPTIC MIX
    DELABIE

    379MCH Elektronische Mischbatterie BINOPTIC MIX

    Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Hinterwandmontage: Externe Elektronik-Box IP65. Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer Strahlregler. Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B. Körper aus Messing verchromt. Auslauf verchromt für Hinterwandmontage ≤ 110 mm. Befestigung, Schlauch- und Sensorkabelführung zusammengefasst. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer379MCH
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)46
    • Breite (mm)67
    • Tiefe (mm)274
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010340
    • ETIM-NameElectronic tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit