Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4043S Wandhaken Edelstahl Seidenglanz, kurze Ausführung
4043S Wandhaken Edelstahl Seidenglanz, kurze Ausführung
    DELABIE

    4043S Wandhaken Edelstahl Seidenglanz, kurze Ausführung

    Design-Haken, kurze Ausführung. Wandhaken. Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz. Rohr Ø 20, Stärke 1 mm. Verdeckte Befestigungen. Maße: Ø 62 x 65 x 73 mm. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4043S
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)73
    • Breite (mm)62
    • Tiefe (mm)66
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)96
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010552
    • ETIM-NameTowel hook
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-21 15 19 13
    • OmniClassTitelCoat Hooks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika