Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
443406 Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4
DELABIE

443406 Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage: Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345. Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer Strahlregler. Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Edelstahl verchromt L. 130 mm. Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen. Vorabsperrung. Für Wandmontage. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer443406
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Ventil
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit