Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
490106AS Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4
490106AS Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4
490106AS Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4
490106AS Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4
490106AS Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4
    DELABIE

    490106AS Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4

    Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage: Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345. Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer Strahlregler. Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Edelstahl verchromt. Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen. PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer490106AS
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit