Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
498035 Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
498035 Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
498035 Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
498035 Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC
    DELABIE

    498035 Elektronisches Ventil BLACK BINOPTIC

    Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage: Externe Elektronik-Box IP65. Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer Strahlregler. Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Messing verchromt. Oberfläche Chrom matt schwarz. PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B. Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Tropfhöhe: 250 mm für Aufsatzbecken. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer498035
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Ventil
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)291
    • Breite (mm)46
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010340
    • ETIM-NameElectronic tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika