Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510206 Waschplatz-Spiegelkombination 4-in-1
DELABIE

510206 Waschplatz-Spiegelkombination 4-in-1

Waschtisch-Spiegelkombination mit 4 Funktionen: Spiegel, elektronische Seifenspender und Ventil, Papierhandtuchspender. Design-Spiegelkombination mit Oberfläche melaminiert matt schwarz und Edelstahl Werkstoff 1.4301. Berührungslose Betätigung für eine verbesserte Hygiene: Seifenspender und Ventil mit automatischer Präsenzerfassung durch Infrarotsensor. Schnelle und einfache Montage: - Ein Elektronik-Anschluss für alle Funktionalitäten: Netzbetrieb 230 V~ / 50-60 Hz. - Anschluss an die Versorgungsleitungen von oben oder innerhalb des Schranks. - Wasseranschluss G 3/8B. - Verdeckte Befestigungen. Waschplatz-Kombination mit Edelstahlschrauben für Massivwand oder Holzverstärkung. - Verstellbare Scharniere. Modul mit 4 Funktionen: Spiegelglas Materialstärke 4 mm und Glasleiste schwarz mit Leuchtpiktogrammen. Elektronischer Seifenspender: - Verschwendungsarme Dosierpumpe. - Seifentank mit großem Fassungsvermögen: 5 Liter. - Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife geeignet. Elektronisches Waschtisch-Ventil*: - Totraumfreies Magnetventil. - Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. - Verkalkungsarmer Strahlregler. - Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). - Vorabsperrung. Papierhandtuchspender: - Einzelblattentnahme-System. - Maße: 120 x 275 x 360 mm. - Fassungsvermögen: 500 Blatt. Beleuchtung des Waschtisches durch LED-Leiste. Antivandalismus-Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Antiblockiersicherheit: automatische Abschaltung bei ununterbrochener Nutzung. Aufbewahrungsregal integriert. Mehrere Spiegelkombinationen miteinander verbindbar, um eine Spiegelwand zu schaffen: Verbindungsschrauben im Lieferumfang enthalten. Maße: 800 x 223 x 1.000 mm. Gewicht : 38,5 kg. Waschplatz-Kombination mit 30 Jahren Garantie. CE-Kennzeichnung. * Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer510206
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)223
Verwandt
  • HauptmaterialSpiegelglas
  • Sekundär MaterialMelamin
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)3887
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit