Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510621 Ultraschneller Händetrockner SPEEDJET, mit Filtern
DELABIE

510621 Ultraschneller Händetrockner SPEEDJET, mit Filtern

Händetrockner SPEEDJET mit beidseitigem Starkluftstrom grau-metall. Ultraschneller elektrischer Händetrockner: Händetrocknen in 10 bis 18 Sekunden. Abnehmbarer Wasserauffangbehälter verhindert Wasserrückstände auf Wand und Boden: vereinfachte Wartung und Reinigung. ON/OFF-Schalter: einfache Wartung. Antibakterieller Luftfilter und Aktivkohlefilter. Automatischer Händetrockner durch Erfassung mit Infrarotsensor. Intelligente Technologie: automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände oder nach einer Laufzeit von 18 Sekunden. LCD-Bildschirm mit angezeigter Gebrauchsanweisung und automatischem Standby-Modus. Motortyp: bürstenlos und ohne Verschleiß. Energieeinsparung: Leistung 850 W. Ohne Heizkörper. 220-240 V~ / 50-60 Hz. Luftdurchsatz: 42 l/s. Luftgeschwindigkeit: 310 km/h. Geräuschpegel: 75-80 dBA. Maße: 250 x 292 x 650 mm. Gewicht: 11,4 kg. Schutzklasse I, IP22. CE-Kennzeichnung. 3 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer510621
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika