Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510622 Ultraschneller Händetrockner HIGHFLOW
510622 Ultraschneller Händetrockner HIGHFLOW
510622 Ultraschneller Händetrockner HIGHFLOW
510622 Ultraschneller Händetrockner HIGHFLOW
510622 Ultraschneller Händetrockner HIGHFLOW
510622 Ultraschneller Händetrockner HIGHFLOW
    DELABIE

    510622 Ultraschneller Händetrockner HIGHFLOW

    Starkluftstrom-Händetrockner HIGHFLOW. Verstärkte Ausführung. Leucht-Düse setzt mittig einen konzentrierten Luftstrom auf die Hände mit einer Geschwindigkeit von 230 km/h frei. Ultraschneller elektrischer Händetrockner: Händetrocknen in 10 bis 12 Sekunden. Wahlweise Warm- oder Kaltluftstrom, Schalter für Nutzer unzugänglich. Automatischer Händetrockner durch Erfassung mit Infrarotsensor. Intelligente Technologie: automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände. Antiblockiersicherheit: automatisches Abschalten nach einer Laufzeit von 60 Sekunden. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert. Einfache Reinigung: Gehäuse aus einem Stück gefertigt. Materialstärke Edelstahl: 1 mm. Gesamt-Luftdurchsatz: 39 l/s. Luftgeschwindigkeit: 230 km/h. Geringer Energieverbrauch: 1.350 W. 220-240 V~ / 50-60 Hz. Geräuschpegel: 82 dBA. Maße: 175 x 238 x 267 mm. Gewicht: 4 kg. Schutzklasse I, IP23. CE-Kennzeichnung. 3 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer510622
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)267
    • Breite (mm)239
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1040
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC001212
    • ETIM-NameHand dryer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika