Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510714S Kombi Papierhandtuchspender - Abfallbehälter Unterputz 10 Liter
DELABIE

510714S Kombi Papierhandtuchspender - Abfallbehälter Unterputz 10 Liter

Papierhandtuchspender-Abfallbehälter-Kombination für Unterputzmontage. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz. Front mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Verdeckte Befestigungen. Papierhandtuchspender: Fassungsvermögen 400 bis 600 Blatt. Abfallbehälter: Fassungsvermögen 10 Liter. Edelstahlstärke: 1,2 mm. Maße: 125 x 330 x 790 mm. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer510714S
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)790
  • Breite (mm)330
  • Tiefe (mm)125
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 19 11
  • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit