Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510910S WC-Papierhalter große Ausführung - 400 m
510910S WC-Papierhalter große Ausführung - 400 m
510910S WC-Papierhalter große Ausführung - 400 m
    DELABIE

    510910S WC-Papierhalter große Ausführung - 400 m

    WC-Papierhalter. Ausführung für Großrolle 400 m. Abroller für Toilettenpapier aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz. Abdeckung aus einem Stück gefertigt: für leichte Befüllung und bessere Hygiene. Mit Rückseite: schützt WC-Papier vor Wandunebenheiten, Feuchtigkeit und Staub. Mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Kontrollfenster. Maße: Ø 310, Tiefe 132 mm. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer510910S
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)297
    • Breite (mm)309
    • Tiefe (mm)137
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1839
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-21 43 15 29
    • OmniClassTitelToilet Accessories Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit