Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
512031P Elektronischer Flüssigseifenspender für Standmontage TEMPOMATIC 4
512031P Elektronischer Flüssigseifenspender für Standmontage TEMPOMATIC 4
    DELABIE

    512031P Elektronischer Flüssigseifenspender für Standmontage TEMPOMATIC 4

    Elektronischer Seifenspender für Standmontage. Spender für Flüssigseife, Schaumseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung. Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor. Auslauf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 verchromt. Verschwendungsarme Dosierpumpe. Separate Elektronik-Box und abnehmbarer Seifentank für Montage unter dem Waschtisch. Elektronischer Seifenspender: Netzbetrieb mit Trafo 230/6 V. Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife. Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung. Auslauflänge: 111 mm. Seifentank 1 Liter im Lieferumfang enthalten. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer512031P
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)121
    • Breite (mm)111
    • Tiefe (mm)121
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)749
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit