Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
512521BK Elektronischer Flüssigseifenspender für Standmontage BINOPTIC
512521BK Elektronischer Flüssigseifenspender für Standmontage BINOPTIC
    DELABIE

    512521BK Elektronischer Flüssigseifenspender für Standmontage BINOPTIC

    Elektronischer Seifenspender für Standmontage. Spender für Flüssigseife, Schaumseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung. Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor. Auslauf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 matt schwarz. Verschwendungsarme Dosierpumpe. Separate Elektronik-Box und abnehmbarer Seifentank für Montage unter dem Waschtisch. Elektronischer Seifenspender: Netzbetrieb mit Trafo 230/6 V. Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife. Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung. Auslauflänge: 105 mm. Seifentank 0,5 Liter im Lieferumfang enthalten. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer512521BK
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)121
    • Breite (mm)37.3
    • Tiefe (mm)99
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)758
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika