Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
512566W Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage, 0,5 Liter
DELABIE

512566W Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage, 0,5 Liter

Elektronischer Seifenspender für Wandmontage. Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung. Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor (Erfassungsbereich einstellbar). Gehäuse aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301. Gehäuse aus einem Stück gefertigt: für einfache Reinigung und bessere Hygiene. Verschwendungsarme Dosierpumpe: je Dosiereinheit 0,8 ml (bis auf 7 Dosiereinheiten pro Betätigung einstellbar). Anti-Verstopfungsmodus aktivierbar: für den Fall seltener Nutzungen. Automatischer Seifenspender: Betrieb durch 6 mitgelieferte Batterien AA 1,5 V (DC9V) im Gehäuse des Seifenspenders integriert. Leuchtanzeige weist auf schwache Batterie hin. Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden. Mit Kontrollfenster. Oberfläche Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß. Materialstärke Edelstahl: 1 mm. Fassungsvermögen: 0,5 Liter. Maße: 90 x 105 x 196 mm. Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s. Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung. CE-Kennzeichnung. Elektronischer Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer512566W
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)195.7
  • Breite (mm)104
  • Tiefe (mm)90
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)0.695
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit