Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5632 Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer
5632 Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer
    DELABIE

    5632 Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer

    Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für intensive Nutzung in Großküchen. Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage, inklusive: - Flachtelleroberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Bediengriffen. - Flexible Schläuche G 3/8 und Rückflussverhinderer. - Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Gewindebolzen und Langmuttern. Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200. - Volle Wasserleistung 20 l/min nach 1/4-Umdrehung. - Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff. Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433010). Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz. Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität. Steigrohr 3/4" aus Messing. Einstellbare Wandbefestigung. Edelstahl-Tragfeder. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5632
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppePre-rinse sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4924
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit