Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5640T2 Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min
DELABIE

5640T2 Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage mit schwenkbarem Auslaufrohr H. 195 L. 200. Sternförmiger Strahlregler. Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus. Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe. Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar. Vollständige Öffnung nach 1/4-Umdrehung. Auslauf innen glatt. Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt. Flexible Schläuche G 3/8 aus PEX. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5640T2
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeKüchen-Armaturen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit