Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5647T3 Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min
DELABIE

5647T3 Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage mit Schwenkauslauf oben Ø 22 L. 300 mit sternförmigem Strahlregler. Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus. Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe. Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar nach 1/4-Umdrehung. Volle Wasserleistung 90 l/min bei 3 bar. Auslauf innen glatt. Gegossener Armaturenkörper sowie Auslauf aus Messing verchromt. S-Anschlüsse G 1/2B x G 3/4B mit Rosetten. Kann oberhalb eines Ausgussbeckens montiert werden. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5647T3
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeKüchen-Armaturen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)310
  • Breite (mm)221
  • Tiefe (mm)370
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1735
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011431
  • ETIM-NameKitchen mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit