Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6612 Abfallbehälter Wandmontage, mit Klappe und Schloss, 16 L
DELABIE

6612 Abfallbehälter Wandmontage, mit Klappe und Schloss, 16 L

Rechteckiger Abfallbehälter aus Edelstahl Wandmontage für Papierhandtücher. Befestigungssystem für Abfallbeutel im Behälter. Mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Klappe aus Edelstahl hochglanzpoliert. Fassungsvermögen: 16 Liter. Materialstärke: 1 mm. Körper Edelstahl pulverbeschichtet weiß. Maße: 130 x 275 x 475 mm. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6612
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)472
  • Breite (mm)278
  • Tiefe (mm)136
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)4497
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017210
  • ETIM-NameBathroom and washroom accessories/fittings
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-21 43 23
  • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika