Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
700001 TEMPOMIX 2
DELABIE

700001 TEMPOMIX 2

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch, Standmontage: Laufzeit ~7 Sek. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler. Körper aus Messing verchromt. PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Vorabsperrungen, Rückflussverhinderern und Schutzfiltern. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung. Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung. Antiblockiersicherheit AB: Wasserabgabe erst nach Loslassen der Bedienkappe. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer700001
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika