Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
702301 Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP 2
DELABIE

702301 Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP 2

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Standmontage: Laufzeit ~7 Sekunden. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler. Körper aus Messing verchromt, Anschluss G 1/2B. Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 3 Edelstahlschrauben. Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen der Bedienkappe. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer702301
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Ventil
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)112
  • Breite (mm)46
  • Tiefe (mm)153
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)915
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika