Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
712000 Brausekopf TONIC JET
DELABIE

712000 Brausekopf TONIC JET

Fester, verkalkungsarmer Brausekopf für Unterputzmontage: Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar. Automatischer Durchflussmengenregler. Verkalkungsarme und suizidhemmende Düse mit einstellbarem Strahlwinkel. Messing massiv verchromt. Befestigung durch verdeckte Stiftschraube. Selbsttätige Entleerung nach der Nutzung verhindert Wasserstagnation (keine Rückstände von Wasser oder Schmutzpartikeln). Anschluss G 1/2B. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer712000
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBrausekopf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit