Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
740300 Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2
740300 Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2
    DELABIE

    740300 Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2

    Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Standmontage: Besonders leichte Betätigung. Laufzeit ~7 Sekunden. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler. Körper aus Messing verchromt, Anschluss G 1/2B. Verstärkte Befestigung durch Kontermutter mit 3 Edelstahlschrauben. Markierungen blau und rot im Lieferumfang enthalten. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer740300
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Ventil
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)123
    • Breite (mm)49
    • Tiefe (mm)147
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)622
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika