Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
742500LH TEMPOSOFT MIX 2
742500LH TEMPOSOFT MIX 2
    DELABIE

    742500LH TEMPOSOFT MIX 2

    Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch, Standmontage: Besonders leichte Betätigung. Laufzeit ~7 Sek. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar auf 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler. Körper aus Messing verchromt. PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Vorabsperrungen, Rückflussverhinderern und Schutzfiltern. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung. Seitlicher, langer Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer742500LH
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)133
    • Breite (mm)59.25
    • Tiefe (mm)157
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1109
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010938
    • ETIM-NameSelf-closing tap - mechanical
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika