Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
761003 WC-Druckspüler Set TEMPOFLUX 1
DELABIE

761003 WC-Druckspüler Set TEMPOFLUX 1

Selbstschluss-Druckspüler Set für WC, Aufputzmontage: Für Aufputzmontage. Besonders leichte Betätigung. Spülzeit ~7 Sekunden. Rohrunterbrecher. Integrierte Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung. Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt. Eckanschluss G 3/4B. Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser ø mindestens 20 mm. Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck. Mit Spülrohr aus Edelstahl, Schelle und Spülrohrverbinder. Geeignet für Regenwasser. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer761003
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)639
  • Breite (mm)68
  • Tiefe (mm)252
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1325
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • OmniClassNummer23-31 19 15
  • OmniClassTitelTankless Toilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika