Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
763030 Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC
763030 Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC
763030 Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC
    DELABIE

    763030 Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC

    Betätigungsplatte und Selbstschluss-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOFLUX 3, Set 2/2 (Fertigbauset): Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz. Abdeckplatte Sicherheitsglas schwarz 205 x 190 mm. Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatte. Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser. Besonders leichte Betätigung. Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes. Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l. Rechteckiges Design. Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II. Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm. Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck. Geeignet für spülrandlose WCs und für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie. Mit Installationssystem Artikelnummer 564065DE oder 564060DE bestellen oder mit Unterputzkasten 763BOX.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer763030
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)188
    • Breite (mm)205
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialSchwarzglas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)662
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika