Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
790006 Duschkombination TEMPOMIX
DELABIE

790006 Duschkombination TEMPOMIX

Selbstschluss-Duschkombination für Aufputzmontage: Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3/4". Für Aufputzmontage. Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff. Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur). Besonders leichte Betätigung. Laufzeit ~30 Sekunden. Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar. Brausekopf TONIC JET verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler. Messing massiv verchromt. Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Bediengriff aus Metall verchromt. Brauserohr Ø 16 und Schelle für verstärkte Wandbefestigung (mit Schrauben). Mit absperrbaren Anschlusswinkeln G 1/2B, Mittenabstand 150 mm. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer790006
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika