Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
792514 Duschelement SECURITHERM
792514 Duschelement SECURITHERM
792514 Duschelement SECURITHERM
    DELABIE
    Archiviert

    792514 Duschelement SECURITHERM

    Elektronisches Duschelement mit Thermostat: Gehäuse aus Edelstahl für Aufputzmontage, große Ausführung. Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B. Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM. Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C. Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall. Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall. Geeignet für thermische Desinfektionen. Netzbetrieb 230/6 V. Auslösung bei Druck auf den elektronischen Tastschalter. Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden. Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar einstellbar, Komfort-Regenstrahl Brausekopf ROUND verchromt und vandalengeschützt. Integrierte Seifenablage. Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Mit Vorabsperrungen G 1/2B. Verdeckte Befestigungen. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer792514
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1220
    • Breite (mm)253
    • Tiefe (mm)157
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)6696
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit