Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
794050 Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3
794050 Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3
794050 Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3
    DELABIE

    794050 Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3

    Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Wandmontage: Besonders leichte Betätigung. Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff. Laufzeit ~7 Sekunden. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler. Körper aus Messing massiv verchromt L. 110 mm. Für Wandmontage G 1/2B. Anschluss von oben oder von unten. UP-Wasseranschlüsse. Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Einstellbare Warmwasserbegrenzung. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer794050
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)53
    • Breite (mm)49
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1541
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit