Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9768 Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM
9768 Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM
9768 Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM
    DELABIE
    Archiviert

    9768 Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM

    Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause SECURITHERM. Thermostat-Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer an den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum). Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung. Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche. Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung. Temperatureinstellbereich: bis 43 °C. Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 41 °C entriegelbar, 2. Anschlag bei 43 °C festgestellt. Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung. Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar. ERGO-Bediengriffe. Brauseabgang G 1/2B. Mischbatterie ohne S-Anschlüsse mit Schutzfiltern in den Muttern G 3/4 integriert. Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie für Dusche mit 30 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9768
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75.75
    • Breite (mm)259.75
    • Tiefe (mm)82.52
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1226.54
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 43 23
    • Format2014TitelHealthcare Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit