Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
981142 Gussauslauf starr
DELABIE

981142 Gussauslauf starr

Auslauf L. 140 mm, H. 120 mm, G 1/2B. Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 3 Edelstahlschrauben. Messing massiv verchromt. Verkalkungsarmer Strahlregler eingestellt auf 3 l/min. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer981142
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)149
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)179
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)635
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011328
  • ETIM-NameWashbasin mixing tap
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit