Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G6432 Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer
DELABIE

G6432 Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen. Zweigriffmischer für Wandmontage G 3/4 mit Mittenabstand 150 mm inklusive: - Oberteile mit Dreikantgriffen. - Rückflussverhinderer im Armaturenkörper integriert. Auslaufventil mit Schwenkauslauf ausziehbar L. 200-290, Durchflussmenge 20 l/min. - Oberteil mit Dreikantgriff. Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl G 1/2B, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000). Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz. Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität. Steigrohr 3/4" aus Messing. Einstellbare Schelle für Wandbefestigung. Edelstahl-Tragfeder. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG6432
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppePre-rinse sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)844
  • Breite (mm)194
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)4.05
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011614
  • ETIM-NameLarge kitchen mixing tap
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika