Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G6632 Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer
G6632 Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer
    DELABIE

    G6632 Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer

    Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil. Geeignet für die intensive Nutzung in der Großküche. Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage, inklusive: - Flachtelleroberteile mit Dreikantgriffen. - Flexible Schläuche G 3/8 und Rückflussverhinderer. - Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Gewindebolzen und Langmuttern. Auslaufventil mit: - Schwenkauslauf ausziehbar L. 200-290, Durchflussmenge 20 l/min. - Flachtelleroberteil mit Dreikantgriff. Handbrause mit einstellbarem Strahl weiß G 1/2B, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000). Verkalkungsarme Handbrause mit Stoßschutz. Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität. Steigrohr 3/4" aus Messing. Einstellbare Wandbefestigung. Edelstahl-Tragfeder. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerG6632
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppePre-rinse sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1162
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.68
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011614
    • ETIM-NameLarge kitchen mixing tap
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika