Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G6679 Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 30 l/min
DELABIE
Archiviert

G6679 Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 30 l/min

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage mit Schwenkauslauf ausziehbar Ø 22 L.200 bis 290 mm. Sternförmiger Strahlregler. Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und Dreikantgriff. Durchflussmenge 30 l/min bei 3 bar. Körper und Auslauf aus Messing verchromt. Montage mit Auslauf nach unten oder oben möglich. Ohne S-Anschlüsse. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG6679
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSink mixer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)188
  • Breite (mm)194
  • Tiefe (mm)287
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1542
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit