Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H9741 Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch
DELABIE

H9741 Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause SECURITHERM. Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung. Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche. Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung. Temperatureinstellbereich von 25 °C bis 41 °C. Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 38 °C entriegelbar, 2. Anschlag bei 41 °C festgestellt. Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung. Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min. Körper aus Messing verchromt mit ERGO-Bediengriffen. Brauseabgang G 1/2B. Schutzfilter und Rückflussverhinderer in den Muttern G 3/4 integriert. Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B. Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Brausearmatur mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH9741
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)78
  • Breite (mm)285
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)2020
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika