Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
    dormakaba

    Half-height Turnstile Charon HTS-M01

    Google-Übersetzung,

    Die halbhohen Drehkreuze von Charon eignen sich aufgrund ihrer vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten ideal für den Einsatz in stilvollen Innenräumen. Diese stilvollen Drehkreuze und Pendeltüren ermöglichen eine effektive Steuerung der Besucher- und Personalströme in repräsentativen Eingangsfoyers, VIP-Bereichen oder am Eingang zu Managementetagen. Alle Drehkreuz-Bediengeräte sind mit Zeiterfassungssystemen und Ausweislesern kombinierbar, auch mit berührungslosen und biometrischen Systemen.

    Alle automatischen halbhohen Drehtüren können an Zutrittskontrollsysteme angeschlossen werden.

    Die Benutzer- und Betreiberanforderungen von Charon-Drehkreuzen halber Höhe sowie die architektonische Umgebung sind ausschlaggebend für die Entscheidungsfindung.

    • Leiser, geräuscharmer Betrieb
    • Drehkreuztore mit geringem Stromverbrauch
    • Elegantes, transparentes Design
    • Eingangsanlage mit platzsparender, auch mehrfacher Installation
    • Bequeme Durchfahrt dank Servo-Positionierantrieb
    • Barrierefreie Lösungen mit automatischen Drehtüren im passenden Design
    • Pendeltüren geeignet für den Einbau in Not- und Fluchtwegen
    • Vielseitige Gestaltung von Glasflügeln, Führungselementen und Stangengriffen
    • Optionale Höhenverstellung bis 1200 mm
    Spezifikation
    • Charon half-height turnstile HTS-M01

      Transparent half-height turnstiles.

      Product Description

      Stylish stainless steel half-height turnstiles and swing doors providing an effective way of managing the flow of visitors and staff in prestigious entrance foyers, VIP areas or at the entrance to management floors. All units can be combined contactless and biometric access control systems.

      Features and benefits:

      Smooth, silent start-up.

      Low power consumption.

      Elegant, transparent design.

      Comfortable passage owing to servo positioning drive.

      Barrier-free solutions with automatic swing doors in corresponding design.

      Swing doors suitable for escape route installation.

      Versatile design of glass wings, guiding elements and bar handles.

      Direction of passage/ denial of passage in case of power failure can be defined.

      Optional adjustment of height up to 1200 mm.


      Product Application

      Administrative buildings, public authorities and industrial premises.

      General office reception foyers.


      Half-height turnstiles,Swing doors,Biometric access control,Barrier-free solution,Turnstiles

      Turnstile type : Rotor panel.
      Rotation : Bi-directional.
      Finish : Satin.
      Barrier Height : 900 mm.
      Barrier type : 10 mm toughened glass barrier with swing door, 1023 x 1860 x 1418 mm.
      Capacity People : 25 people/min.
      Construction : Stainless steel AISI 304.
      Dimensions : 283 x 168 x 115 mm.
      Enclosure : Tubular 48 mm diameter stainless steel AISI 304 side barrier elements.
      Fixing : Clamping sleeve.,Dowelled on FFL.,Mounting plate.
      Operation : Type 2 power assisted motion; servo-positioning drive/ two directions electrically controlled.
      Power consumption : 15 VA.
      Power supply : 110–230 V a.c, 50/60 Hz.
      Turnstile Rotating unit: 140 mm diameter stainless steel tubular column.
      Color : Silver
      Finish : Satin
      Material : Stainless steel,Glass
      Shape : Rectangle
      Size : 283 x 168 x 115 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCharon_HTS-M01
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeSpecial Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit